Держатель проводников с шарнирной перемычкой

Артикул, номер 5229367 | EAN 4012195411550

8-10 мм круглый
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой (G);

• с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;

• перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 30 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением
Метрическая резьба 6
Поверхность омедненный
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8-10mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Резьба M6
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 56 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1641 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1641 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
168 ZN-M6 8-10 мм круглый 30 mm 5229367
20 Штук
168 DIN-K-M8 8-10 мм круглый 30 mm 5229383
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 168 ZN-M6 / 5229367 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия 168 ZN-M6 / 5229367 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 168 ZN-M6 / 5229367 , 0.13MB , pdf

168 ZN-M6 / 5229367
Загрузить