Держатель проволоки, для мембранной кровли

Артикул, номер 5218999 | EAN 4012196388196

5218999 / 165 R-8-10 OBG
140 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для плоской кровли;
• для круглых проводников Rd 8-10;
• держатель из полиэтилена, светло-серый;
• для защелкивания в кровельные полосы;
• при монтаже круглого проводника необходимо установить элементы растяжения для термической компенсации.
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа зажимной
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Полиэтилен
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Плоская кровля
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 73 mm
Длина 140 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 R-8-10 OBG 140 mm Rd 8-10 mm 5218999
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 R-8-10 OBG / 5218999 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 R-8-10 OBG / 5218999 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 R-8-10 OBG / 5218999 , 0.10MB , pdf

165 R-8-10 OBG / 5218999
Загрузить