- Описание продукта
-
Описание продукта• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde Высота монтажа 20 mm Материал Полиамид Материал держателя Полиамид Материал мостика Полиамид Материал нижней части Полиамид Метрическая резьба 8 Посадка Rd 8-10 mm Размер 20mm Размеры провода 8-10 мм круглый Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0353 кг CO2e / 1 Шт. Цвет серый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 177 20 M8 / 5207444 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия 177 20 M8 / 5207444 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 177 20 M8 / 5207444 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский