Держатель Rd 8–10 мм

Артикул, номер 5207487 | EAN 4012195405016

8-10 мм круглый
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;

• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 55 mm
Материал Полиамид
Материал держателя Полиамид
Материал мостика Полиамид
Материал нижней части Полиамид
Метрическая резьба 8
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 55mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0485 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет серый
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
177 20 M8 8-10 мм круглый 20 mm 5207444
20 Штук
177 30 M8 8-10 мм круглый 30 mm 5207460
20 Штук
177 55 M8 8-10 мм круглый 55 mm 5207487
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 177 55 M8 / 5207487 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия 177 55 M8 / 5207487 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 177 55 M8 / 5207487 , 0.12MB , pdf

177 55 M8 / 5207487
Загрузить