- Описание продукта
-
Описание продуктаReady-for-connection Deskbox DBL for the direct supply of workstations with power, communications and data technology connections. With a Wieland GST18® connector and cable outlet at the left side of the profile. Toolless mounting with 2 fastening clamps for tabletop thicknesses of 8 to 40 mm and 40 to 70 mm. The Deskbox is equipped with 2 black protective contact sockets in 33° connection direction and a 18W USB A+C Charger. In addition, the Deskbox has space for retroinstallation of 4 communications and data technology Keystone modules (type Modul 45®).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Материал Алюминий Откидывающийся вверх нет Поверхность Анодированный Размер 325x71x78 Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый Размеры
Высота 59 mm Длина 145 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,8669 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,8669 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBL-1B D2S 1C / 6116762 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия DBL-1B D2S 1C / 6116762 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBL-1B D2S 1C / 6116762 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DBL , 0.56MB , pdfИнструкции по монтажу Мультимедийная рамка/корпус компьютерной розетки MTG.../DTG.... , 0.29MB , pdf
Казахстан - Русский