Deskbox with fastening clamp, 2 protective contact sockets, USB Charger

Артикул, номер 6116772 | EAN 4012197333300

Описание продукта
Описание продукта
Ready-for-connection Deskbox DBL for the direct supply of workstations with power, communications and data technology connections. With a Wieland GST18® connector and cable outlet at the left side of the profile. Toolless mounting with 2 fastening clamps for tabletop thicknesses of 8 to 40 mm and 40 to 70 mm. The Deskbox is equipped with 2 black NF sockets and a 18W USB A+C USB Charger. In addition, the Deskbox has space for retroinstallation of 4 communications and data technology Keystone modules.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Материал Алюминий
Откидывающийся вверх нет
Поверхность Анодированный
Размер 325x71x78
Серия продукции BlackLine, Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 59 mm
Длина 145 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,93 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,93 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBL-1B 6116760
1 Штук
DBL-1B D2S 1C 6116762
1 Штук
DBL-1B D4S 1C 6116764
1 Штук
DBL-1B F2S 1C 6116772
1 Штук
DBL-1B F4S 1C 6116774
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBL-1B F2S 1C / 6116772 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DBL-1B F2S 1C / 6116772 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBL-1B F2S 1C / 6116772 , 0.13MB , pdf

DBL-1B F2S 1C / 6116772
Загрузить