- Описание продукта
-
Описание продуктаReady-for-connection Deskbox DBL for the direct supply of workstations with power. With a Wieland GST18® connector and cable outlet at the left side of the profile. Toolless mounting with 2 fastening clamps for tabletop thicknesses of 8 to 40 mm and 40 to 70 mm. The Deskbox is not equipped and can be equipped with up to 5 installation devices of type Modul 45®.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Защита от перенапряжений нет Материал Алюминий Откидывающийся вверх нет Поверхность Анодированный Размер 325x71x78 Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый Размеры
Высота 59 mm Длина 145 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,543 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,543 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBL-1B / 6116760 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия DBL-1B / 6116760 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBL-1B / 6116760 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Мультимедийная рамка/корпус компьютерной розетки MTG.../DTG.... , 0.29MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DBL-1B , 0.51MB , pdf
Казахстан - Русский