- Описание продукта
-
Описание продуктаПрофильная DIN-рейка 35 x 7,5 мм соответсвует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение перф. Конструкция шин Монтажная рейка DIN EN 60715 Материал Сталь Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Прочность материала 1 mm Размер 2000x35x7,5 Расстояние между центрами отверстий 25 mm Связка 50 m Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма отверстия (ETIM) Продольное отверстие Размеры
Высота 7,5 mm Длина 2000 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6257 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6257 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2069 2M GTPL / 1115669 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2069 2M GTPL / 1115669 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2069 2M GTPL / 1115669 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2069 2M GTPL / 1115669 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2069 2M GTPL / 1115669 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский