Профильная монтажная рейка, перфорированная

Артикул, номер 1115804 | EAN 4012195045977

2000 mm
перф.
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Профильная DIN-рейка 35 x 7,5 мм соответсвует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Ширина шлица 35 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение перф.
Конструкция шин Монтажная рейка DIN EN 60715
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Прочность материала 1 mm
Размер 2000x35x7,5
Расстояние между центрами отверстий 25 mm
Связка 50 m
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма отверстия (ETIM) Продольное отверстие

Размеры

Высота 7,5 mm
Длина 2000 mm
Ширина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7826 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7826 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Исполнение Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2069 2M GTPL 2000 mm перф. Сталь гальванически-оцинкованный, стандартный цвет 1115669
2 м
2069 L 2M FS 2000 mm перф. Сталь оцинкован конвейерным методом 1115804
2 м
Загрузки

Техническая спецификация 2069 L 2M FS / 1115804 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2069 L 2M FS / 1115804 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2069 L 2M FS / 1115804 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2069 L 2M FS / 1115804 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2069 L 2M FS / 1115804 , 0.13MB , pdf

2069 L 2M FS / 1115804
Загрузить