Указание: Этот товар снят с производства.

Дистанционная крепежная скоба для кабеля и труб, тип 732, с резьбой V4A

Артикул, номер 1360658 | EAN 4012195912446

1360658 / 732 18 A4
1 mm
M6
16,5 mm
18 mm
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
с резьбой М6.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления Резьбовое соединение
Винт M5 x 12
Диапазон зажима D макс. 18 mm
Диапазон зажима D мин. 16,5 mm
Исполнение Закрытый
Количество кабелей/труб 1
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для зоны противопожарной безопасности да
Прочность материала 1 mm
Размер PG11
Размер 16,5-18mm
Размер отверстий M6
Расстояние до стены да
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Длина 44 mm
Размер B 32 mm
Размер b1 9,8 mm
Размер t1 (мм) 1 mm
Размер t2 (мм) 1,25 mm
Размер x 1,5 mm
Размер A 44 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1501 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1501 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
732 18 A4 1 mm M6 16,5 mm 18 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 1360658
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 732 18 A4 / 1360658 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 732 18 A4 / 1360658 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 732 18 A4 / 1360658 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 732 18 A4 / 1360658 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 732 18 A4 / 1360658 , 0.12MB , pdf

732 18 A4 / 1360658
Загрузить