Дистанционная скоба А4

Артикул, номер 6015633 | EAN 4012196937578

привинчиваемый
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Скоба для листовых и проволочных лотков.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Прочность материала 4 mm
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Dimension NW 300 mm
Высота 50 mm
Длина 30 mm
Размер Н 50 mm
Размер L 30 mm
Размер W 360 mm
Ширина 360 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,9046 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,9046 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Крепление листовых кабельных лотков Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBL 50 100 A4 привинчиваемый Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6015630
10 Штук
DBL 50 200 A4 привинчиваемый Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6015632
10 Штук
DBL 50 300 A4 привинчиваемый Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6015633
10 Штук
DBL 50 400 A4 привинчиваемый Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6015634
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBL 50 300 A4 / 6015633 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBL 50 300 A4 / 6015633 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBL 50 300 A4 / 6015633 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBL 50 300 A4 / 6015633 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

DBL 50 300 A4 / 6015633
Загрузить