- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба для листовых и проволочных лотков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Прочность материала 4 mm Размер B200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Dimension NW 200 mm Высота 50 mm Длина 30 mm Размер Н 50 mm Размер L 30 mm Размер W 260 mm Ширина 260 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7465 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7465 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBL 50 200 A4 / 6015632 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBL 50 200 A4 / 6015632 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DBL 50 200 A4 / 6015632 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBL 50 200 A4 / 6015632 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский