- Описание продукта
-
Описание продуктаПодходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для M63.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M6 x 18 Диапазон зажима D макс. 60 mm Диапазон зажима D мин. 56 mm для диаметра 60 Для труб диаметром M63 Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 2,5 mm Размер 2" Размер 2" Размер отверстий M6 Резьба M6 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 105 mm Размер B 89 mm Размер D 60 mm Размер d мин. 60 mm Размер t1 (мм) 2,5 mm Размер x 4 mm Размер A 105 mm Размер t 2,5 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2483 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2483 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2900WM6 60 FT / 1385135 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2900WM6 60 FT / 1385135 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2900WM6 60 FT / 1385135 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2900WM6 60 FT / 1385135 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2900WM6 60 FT / 1385135 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский