- Описание продукта
-
Описание продуктаПодходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для M63.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M6 x 18 Диапазон зажима D макс. 48,5 mm Диапазон зажима D мин. 45,5 mm для диаметра 48,5 Для труб диаметром M50 Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 2,5 mm Размер 1 1/2" Размер 1 1/2" Размер отверстий M6 Резьба M6 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 88 mm Размер B 72 mm Размер D 48,5 mm Размер d мин. 48,5 mm Размер t1 (мм) 2 mm Размер x 3 mm Размер A 88 mm Размер t 2,5 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2043 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2043 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2900WM6 48.5 FT / 1385119 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2900WM6 48.5 FT / 1385119 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2900WM6 48.5 FT / 1385119 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2900WM6 48.5 FT / 1385119 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2900WM6 48.5 FT / 1385119 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский