Дистанционная скоба с винтами для крепления, усиленная конструкция М6

Артикул, номер 1385038 | EAN 4012195122951

M6
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Подходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для M63.
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M6 x 16
Диапазон зажима D макс. 21,5 mm
Диапазон зажима D мин. 19 mm
для диаметра 21,5
Для труб диаметром M20
Исполнение Закрытый
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 1/2"
Размер 1/2"
Размер отверстий M6
Резьба M6
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Длина 56 mm
Размер B 40 mm
Размер D 21,5 mm
Размер d мин. 21,5 mm
Размер t1 (мм) 2 mm
Размер x 2,5 mm
Размер A 56 mm
Размер t 2 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1136 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1136 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2900WM6 13.5 FT 2 mm M6 12,5 mm 13,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385003
25 Штук
2900WM6 17 FT 2 mm M6 16 mm 17 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385011
25 Штук
2900WM6 21.5 FT 2 mm M6 19 mm 21,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385038
25 Штук
2900WM6 27 FT 2 mm M6 24,5 mm 27 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385054
25 Штук
2900WM6 33.5 FT 2 mm M6 30,5 mm 33,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385062
25 Штук
2900WM6 42.5 FT 2 mm M6 39,5 mm 42,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385089
25 Штук
2900WM6 48.5 FT 2,5 mm M6 45,5 mm 48,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385119
25 Штук
2900WM6 54 FT 2,5 mm M6 51 mm 54 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385127
20 Штук
2900WM6 60 FT 2,5 mm M6 56 mm 60 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1385135
15 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2900WM6 21.5 FT / 1385038 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2900WM6 21.5 FT / 1385038 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2900WM6 21.5 FT / 1385038 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2900WM6 21.5 FT / 1385038 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2900WM6 21.5 FT / 1385038 , 0.13MB , pdf

2900WM6 21.5 FT / 1385038
Загрузить