Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаДюбель для универсального простого крепления в оштукатуренных теплоизоляционных композитных системах (ETICS). Саморез устраняет необходимость предварительного сверления
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 62 mm Диаметр 9 mm Исполнение Спиральный дюбель Материал Полиамид Не содержит галогенов да Параметры вытягивания 50 N Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет Подходит для шурупа с шестигранной головкой нет Размер 64x25 Разрушающая нагрузка 0,05 kN С винтами нет С резьбой да Цвет натуральный Шурупы 4 - 5 Размеры
Длина 63,5 mm Размер D 25 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 177 WDVS 64x25 B / 5207375 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия 177 WDVS 64x25 B / 5207375 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 177 WDVS 64x25 B / 5207375 , 0.13MB , pdf