- Описание продукта
-
Описание продуктаДонная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.
Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте болты с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Прочность материала 1 mm Размер 400x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Длина 3000 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,8627 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8627 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ELB-L 40 FS / 6103286 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС ELB-L 40 FS / 6103286 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ELB-L 40 FS / 6103286 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ELB-L 40 FS / 6103286 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ELB-L 40 FS / 6103286 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой