- Описание продукта
-
Описание продуктаДля усиления дна на концах лотка и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 35 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3359 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3359 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BEB 400 A2 / 7084080 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BEB 400 A2 / 7084080 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BEB 400 A2 / 7084080 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BEB 400 A2 / 7084080 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BEB 400 A2 / 7084080 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F