Донная вставка

Артикул, номер 7084102 | EAN 4012196232277

Описание продукта
Описание продукта
Для усиления дна на концах лотка и для защиты кабеля.

Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер B500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6489 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6489 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BEB 100 A2 100 mm 7084013
1 Штук
BEB 200 A2 200 mm 7084048
1 Штук
BEB 300 A2 300 mm 7084064
1 Штук
BEB 400 A2 400 mm 7084080
1 Штук
BEB 500 A2 500 mm 7084102
1 Штук
BEB 600 A2 600 mm 7084129
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BEB 500 A2 / 7084102 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BEB 500 A2 / 7084102 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BEB 500 A2 / 7084102 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BEB 500 A2 / 7084102 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BEB 500 A2 / 7084102 , 0.12MB , pdf

BEB 500 A2 / 7084102
Загрузить