Донная вставка A2

Артикул, номер 6103626 | EAN 4012195037385

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.
Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте винты с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Прочность материала 1 mm
Размер 500x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 45 mm
Длина 3000 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,0272 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,0272 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ELB-L20 A2 3000 mm 200 mm 6103614
3 м
ELB-L30 A2 3000 mm 300 mm 6103618
3 м
ELB-L40 A2 3000 mm 400 mm 6103622
3 м
ELB-L50 A2 3000 mm 500 mm 6103626
3 м
ELB-L60 A2 3000 mm 600 mm 6103630
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x30 F 6406907
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ELB-L50 A2 / 6103626 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ELB-L50 A2 / 6103626 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ELB-L50 A2 / 6103626 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ELB-L50 A2 / 6103626 , 0.13MB , pdf

ELB-L50 A2 / 6103626
Загрузить