Донная вставка A4

Артикул, номер 7084145 | EAN 4012195866350

Описание продукта
Описание продукта
Для усиления дна на концах лотка и для защиты кабеля.

Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
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
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9583 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9583 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BEB 100 A4 100 mm 7084141
1 Штук
BEB 200 A4 200 mm 7084143
1 Штук
BEB 300 A4 300 mm 7084145
1 Штук
BEB 400 A4 400 mm 7084147
1 Штук
BEB 500 A4 500 mm 7084149
1 Штук
BEB 600 A4 600 mm 7084151
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BEB 300 A4 / 7084145 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BEB 300 A4 / 7084145 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BEB 300 A4 / 7084145 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BEB 300 A4 / 7084145 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BEB 300 A4 / 7084145 , 0.12MB , pdf

BEB 300 A4 / 7084145
Загрузить