- Описание продукта
-
Описание продуктаДля усиления дна на концах лотка и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 35 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,673 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,673 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BEB 500 A4 / 7084149 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BEB 500 A4 / 7084149 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BEB 500 A4 / 7084149 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BEB 500 A4 / 7084149 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BEB 500 A4 / 7084149 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F