Донная вставка DD

Артикул, номер 6103360 | EAN 4012196029204

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Донная вставная пластина для кабельного лотка лестничного типа.
Для крепления кабельных лестничных лотков для больших расстояний используйте винты с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой типа FR SB 6x30.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Прочность материала 1 mm
Размер 400x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Длина 3000 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,1138 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1138 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ELB-L 20 DD 3000 mm 200 mm 6103352
3 м
ELB-L 30 DD 3000 mm 300 mm 6103356
3 м
ELB-L 40 DD 3000 mm 400 mm 6103360
3 м
ELB-L 50 DD 3000 mm 500 mm 6103364
3 м
ELB-L 60 DD 3000 mm 600 mm 6103368
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x30 F 6406907
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ELB-L 40 DD / 6103360 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ELB-L 40 DD / 6103360 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ELB-L 40 DD / 6103360 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия ELB-L 40 DD / 6103360 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ELB-L 40 DD / 6103360 , 0.13MB , pdf

ELB-L 40 DD / 6103360
Загрузить