- Описание продукта
-
Описание продуктаДонная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Размер B 400 mm Ширина 400 mm Ширина 16 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5319 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5319 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BEB 400 FS / 7083408 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BEB 400 FS / 7083408 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BEB 400 FS / 7083408 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BEB 400 FS / 7083408 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BEB 400 FS / 7083408 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F