Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7083602 / Донная вставка FS

Донная вставка FS

Артикул, номер 7083556 | EAN 4012196231430

Описание продукта
Описание продукта
Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.

Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
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
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер B550mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 550 mm
Ширина 550 mm
Ширина 22 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BEB 050 FS 50 mm 7083041
1 Штук
BEB 100 FS 100 mm 7083106
1 Штук
BEB 100 FSK SW 100 mm 7083107
1 Штук
BEB 150 FS 150 mm 7083157
1 Штук
BEB 200 FS 200 mm 7083203
1 Штук
BEB 200 FSK SW 200 mm 7084183
1 Штук
BEB 300 FS 300 mm 7083300
1 Штук
BEB 300 FSK SW 300 mm 7083301
1 Штук
BEB 400 FS 400 mm 7083408
1 Штук
BEB 400 FSK SW 400 mm 7084184
1 Штук
BEB 500 FS 500 mm 7083505
1 Штук
BEB 550 FS 550 mm 7083556
1 Штук
BEB 600 FS 600 mm 7083602
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BEB 550 FS / 7083556 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BEB 550 FS / 7083556 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BEB 550 FS / 7083556 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BEB 550 FS / 7083556 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BEB 550 FS / 7083556 , 0.12MB , pdf

BEB 550 FS / 7083556
Загрузить