- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.
На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Для номинального диаметра трубы 20 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Полированная поверхность нет Размер M20x1,5 Резьба M20x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 155 mm Размер D 20 mm Размер I 13 mm Размер m (мм) M20 Размер A 55 mm Размер R 90 mm Размер t 1,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6825 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6825 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBNM20 G / 2046779 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBNM20 G / 2046779 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SBNM20 G / 2046779 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SBNM20 G / 2046779 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBNM20 G / 2046779 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский