Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование

Артикул, номер 2046780 | EAN 4012196388189

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Для номинального диаметра трубы 25 mm
Исполнение Резьба
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Полированная поверхность нет
Размер M25x1,5
Резьба M25x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °

Размеры

Размер B 190 mm
Размер D 25 mm
Размер I 18 mm
Размер m (мм) M25
Размер A 68 mm
Размер R 110 mm
Размер t 1,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8097 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8097 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBNM16 G M16x1,5 2046778
15 Штук
SBNM20 G M20x1,5 2046779
25 Штук
SBNM25 G M25x1,5 2046780
25 Штук
SBNM32 G M32x1,5 2046781
20 Штук
SBNM40 G M40x1,5 2046782
15 Штук
SBNM50 G M50x1,5 2046783
5 Штук
SBNM63 G M63x1,5 2046784
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBNM25 G / 2046780 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBNM25 G / 2046780 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SBNM25 G / 2046780 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SBNM25 G / 2046780 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBNM25 G / 2046780 , 0.12MB , pdf

SBNM25 G / 2046780
Загрузить