- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.
На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Для номинального диаметра трубы 32 mm Исполнение Резьба Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Полированная поверхность нет Размер M32x1,5 Резьба M32x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 254 mm Размер D 32 mm Размер I 18 mm Размер m (мм) M32 Размер A 88 mm Размер R 150 mm Размер t 1,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3489 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3489 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBNM32 G / 2046781 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBNM32 G / 2046781 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SBNM32 G / 2046781 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SBNM32 G / 2046781 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBNM32 G / 2046781 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский