- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 16 mm Исполнение Без резьбы Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Не содержит галогенов нет Поверхность без обработки, дообработанный Полированная поверхность нет Размер Ø16mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность да Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 103 mm Размер D 18,2 mm Размер I 25 mm Размер m (мм) M16 Размер A 25 mm Размер d 16,2 mm Размер R 50 mm Размер t 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3979 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3979 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SB16W A4 / 2046760 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС SB16W A4 / 2046760 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SB16W A4 / 2046760 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SB16W A4 / 2046760 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия SB16W A4 / 2046760 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S...W-V2A-V4A+SB...W-V2A-V4A , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский