Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикул, номер 2046762 | EAN 4012195924111

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 400 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для номинального диаметра трубы 25 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Не содержит галогенов нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Полированная поверхность нет
Размер Ø25mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность да
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °

Размеры

Размер B 190,5 mm
Размер D 27,2 mm
Размер I 30 mm
Размер m (мм) M25
Размер A 40 mm
Размер d 25,2 mm
Размер R 110 mm
Размер t 1 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1664 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1664 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SB16W A4 16 mm 2046760
5 Штук
SB20W A4 20 mm 2046761
10 Штук
SB25W A4 25 mm 2046762
10 Штук
SB32W A4 32 mm 2046763
10 Штук
SB40W A4 40 mm 2046764
5 Штук
SB50W A4 50 mm 2046765
5 Штук
SB63W A4 63 mm 2046766
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SB25W A4 / 2046762 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SB25W A4 / 2046762 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SB25W A4 / 2046762 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SB25W A4 / 2046762 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SB25W A4 / 2046762 , 0.12MB , pdf

SB25W A4 / 2046762
Загрузить