- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 400 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 20 mm Исполнение Без резьбы Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Не содержит галогенов нет Поверхность без обработки, дообработанный Полированная поверхность нет Размер Ø20mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность да Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 155 mm Размер D 22,2 mm Размер I 30 mm Размер m (мм) M20 Размер A 30 mm Размер d 20,2 mm Размер R 90 mm Размер t 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,719 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,719 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SB20W A4 / 2046761 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС SB20W A4 / 2046761 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SB20W A4 / 2046761 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SB20W A4 / 2046761 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SB20W A4 / 2046761 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S...W-V2A-V4A+SB...W-V2A-V4A , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский