Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003822 / Монтажная коробка для установки в полую стену 47, двойная

Двойная монтажная коробка для полых стен

Артикул, номер 2003422 | EAN 4012195032830

2003422 / HG 60 2
50 mm
68 mm
68 mm
20 мм
14
Описание продукта
Описание продукта
Двойная коробка, для 2 устройств или одного двойного устройства, с 4 винтами. Размеры согласно DIN 49073-1, для пластин толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, 14 мембранных отверстий для проводов NYM, линий передачи данных и труб Ø 20 мм, степень защиты IP30.
Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • диаметр 68 мм
  • Степень защиты IP 20
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вводы труб Ø 20 мм 1
Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Предварительная штамповка
воздухонепроницаемая нет
Высота пола мин. 50 mm
Диаметр 68 mm
Диаметр фрезерного отверстия 68 mm
Для труб диаметром 20 мм
Зазор винтов прибора 60 mm
Количество вводов 14
Комплектация без
Крепление крышки Не подходит
Крепление устройств Болты
Крышка без
макс. Поперечное сечение 2,5 mm²
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Подходит для пластин толщиной макс. 35 mm
Подходит для пластин толщиной мин. 7 mm
Размер 138x68x50
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником без
С экранированием нет
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода мембранных вводов для проводов NYM, кабелей и труб Ø 20 мм
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Форма Овальный
Цвет оранжевый
Число вставок 2

Размеры

Высота 50 mm
Длина 138 mm
Ширина 68 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1653 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1653 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Диаметр фрезерного отверстия Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HG 60 2 50 mm 68 mm 68 mm 20 мм 14 2003422
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HG 60 2 / 2003422 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС HG 60 2 / 2003422 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HG 60 2 / 2003422 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HG 60 2 / 2003422 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 60/2 , 0.12MB , pdf

HG 60 2 / 2003422
Загрузить