Решения для монтажа
Розетки, переключатели, телекоммуникационные модули
Переключатели
Клавишный выключатель
Клавишный выключатель
Фильтр
Цвет
алюминиевый лак (3)
белоснежный; RAL 9010 (3)
цвет: черный; RAL 7021 (3)
Ширина
22,5 mm (3)
45 mm (3)
Высота
36 mm (3)
45 mm (3)
Глубина
36 mm (3)
45 mm (3)
3 товар (9 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
3 Варианты
Выключатель для рольставней, ширина 1 модуль
К продукту
3 Варианты
Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля
К продукту
3 Варианты
Перекрестный переключатель, ширина 1 модуль
К продукту