- Описание продукта
-
Описание продуктаКнопка управления рольставнями с электрической блокировкой, 1-контактная, 10 A, 250 V~, со штепсельными зажимами.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Вид управления Клавишный переключатель Исполнение Клавишный выключатель, 1-полюсный Количество модулей (при модульной конструкции) 1 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 10 A Поле для маркировки нет Прозрачный нет Размер 45 x 45 Размер 10 A, 250 V Сводка Прочее Серия продукции Переключатель Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RT-BS RW1 / 6120980 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия RT-BS RW1 / 6120980 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RT-BS RW1 / 6120980 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский