Перекрестный переключатель, ширина 1 модуль

Артикул, номер 6120966 | EAN 4012196571024

Описание продукта
Описание продукта
Переключатель 1-полюсный, 10 А, 250 В~, со штекерной клеммой.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Установка электротехнической экспертизы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Глубина 45 mm
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 10 A
Размер 10 A, 250 V
Серия продукции Переключатель Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 36 mm
Ширина 45 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TA-WB RW1 6120966
1 Штук
TA-WB SWGR1 6120968
1 Штук
TA-WB AL1 6120970
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TA-WB RW1 / 6120966 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TA-WB RW1 / 6120966 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TA-WB RW1 / 6120966 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TA-WB RW1 / 6120966 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.