- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажные колонны ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм.
В комплект входит:
1 одноканальная колонна с натяжным креплением
Общая длина: 3315 мм - 3480 мм
1 потолочный фиксатор с натяжным устройством
1 алюминиевая крышка
Длина: 3000 мм
Монтажные колонны подходят для установки встроенных монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны.
Возможна установка перегородки типа TW (6288256), а также возможен монтаж фиксаторов крышки типа KL80A (6288640).
Монтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Выравнивание по высоте, макс. 480 mm Выравнивание по высоте, мин. 315 mm Исполнение односторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 3000x110x70 Регулируемый да Серия продукции ISS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сплошной профиль да Форма колонны прямоугольной формы Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Высота колонны макс. 3480 mm Высота колонны мин. 3315 mm Длина 3000 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 98,1752 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 98,1752 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS70110RW / 6288940 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS70110RW / 6288940 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS70110RW / 6288940 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ISS70110RW / 6288940 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISS70110RW / 6288940 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, service pole with clamping device , 1.06MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Напольная пластина ISS70110
Резиновая подкладка для ISS70110
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Перегородка GA-TW70
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная