- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальная монтажная коробка для монтажа выключателей, имеет съемную нижнюю часть, с отверстиями для кабеля диаметром до 14 мм. Не содержит галогенов.
Подходит для монтажа электроустановочных изделий с крепежным расстоянием 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид монтажа розетки Передняя часть Вид монтажа устройства для установки Привинтить Вид устройства С несущим кольцом/несущей скобой Возможность разгрузки от усилий натяжения да Исполнение Закрытый Количество единиц 1 Крепежная дорожка прочее Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 51x76x71 С местом подключения да Серия продукции Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый RAL 7011 Размеры
Высота 51 mm Длина 71 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2191 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2191 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 71GD6 / 6288610 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 71GD6 / 6288610 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 71GD6 / 6288610 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 71GD6 / 6288610 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 71GD6 / 6288610 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions 71GD6, 71GD7-2, 71GD11 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, 71GD8-2, 71GD9-2, 71GD13 , 4.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский