Электромонтажнаяая колонна, тип ISS70110

Артикул, номер 6288943 | EAN 4012195160748

3000 mm
Зажимать
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
Монтажные колонны ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:

1 одноканальная колонна с натяжным креплением

  Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством

1 алюминиевая крышка

Длина: 3000 мм


Монтажные колонны подходят для установки встроенных монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны.

Возможна установка перегородки типа TW (6288256), а также возможен монтаж фиксаторов крышки типа KL80A (6288640).

Монтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного / потолочного монтажа
  • Ширина колеи 76,5 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Выравнивание по высоте, макс. 480 mm
Выравнивание по высоте, мин. 315 mm
Исполнение односторонний
Кабельный ввод Вверху/внизу
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 3000x110x70
Регулируемый да
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны прямоугольной формы
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Высота колонны макс. 3480 mm
Высота колонны мин. 3315 mm
Длина 3000 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 98,2663 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 98,2663 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Вид крепления Материал Цвет Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISS70110RW 3000 mm Зажимать Алюминий белоснежный; RAL 9010 - 6288940
1 Штук
ISS70110EL 3000 mm Зажимать Алюминий алюминиевый Анодированный 6288943
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Напольная пластина ISS70110 Напольная пластина ISS70110 ISSBP70110WA 6290104
1 Штук
Резиновая подкладка для ISS70110 Резиновая подкладка для ISS70110 ISSGU70110 6290170
1 Штук
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перегородка GA-TW70 Перегородка GA-TW70 GA-TW70 6279711
2 м
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISS70110EL / 6288943 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISS70110EL / 6288943 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISS70110EL / 6288943 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.