- Описание продукта
-
Описание продуктаРезервуар прибора с рукояткой для макс. 3 отдельных приборов серии Modul 45 в одном универсальном кронштейне UT3, применение в системах каналов во внутренних помещениях.
Электромонтажный лючок GES2, с ручкой, 1-секционный, для установки монтажной коробки MT2.
Возможно применение до макс. 2 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 73 mm Диапазон зажима D макс. 29 mm Диапазон зажима D мин. 7 mm Длина, монтажный размер 180 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение прямоугольной формы Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 3 Количество монтажных коробок 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK08 Материал Полиамид Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 72 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 2 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 192x118x61 Размер отверстия 180x105 mm С выемкой напольного покрытия да Серия продукции GES Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 5 mm Уборка пола сухой Цвет черный графит; RAL 9011 Ширина, монтажный размер 105 mm Размеры
Длина 194 mm Ширина 118 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,259 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,259 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES2 U 9011 / 7405120 , 0.26MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES2 U 9011 / 7405120 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GES2 U 9011 / 7405120 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES2 U 9011 / 7405120 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм