Электромонтажный лючок GES2DB, для фальш-полов

Артикул, номер 7405100 | EAN 4012195102113

2
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Резервуар прибора с рукояткой для макс. 3 отдельных приборов серии Modul 45 в одном универсальном кронштейне UT3, применение в системных полах во внутренних помещениях.
Электромонтажный лючок GES2, с ручкой, 1-секционный, для установки монтажной коробки MT2.

Возможно применение до макс. 2 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 73 mm
Диапазон зажима D макс. 57 mm
Диапазон зажима D мин. 20 mm
Длина, монтажный размер 180 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение прямоугольной формы
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 3
Количество монтажных коробок 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 73 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 2
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 192x118x91
Размер отверстия 180x105 mm
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Цвет серый RAL 7011
Ширина, монтажный размер 105 mm

Размеры

Длина 194 mm
Ширина 118 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6639 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6639 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер монтажных элементов Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES2 DB 7011 2 5 mm серый RAL 7011 7405100
1 Штук
GES2 DB 9011 2 5 mm черный графит; RAL 9011 7405104
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES2 DB 7011 / 7405100 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES2 DB 7011 / 7405100 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES2 DB 7011 / 7405100 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES2 DB 7011 / 7405100 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.