- Описание продукта
-
Описание продуктаРезервуар прибора с рукояткой для макс. 9 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Фиксирующая направляющая из оцинкованного стального листа
Электромонтажный лючок с ручкой, 3-секционный, для установки монтажной коробки MT6. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.
Подходит для установки до шести электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 78 mm Диапазон зажима D макс. 61 mm Диапазон зажима D мин. 3 mm Длина, монтажный размер 200 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение прямоугольной формы Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 9 Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 78 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 6 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 274x221x70 С выемкой напольного покрытия да Серия продукции GES Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы MT3 / GB2 Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm Толщины напольного покрытия 5 mm Уборка пола сухой Ширина, монтажный размер 253 mm Размеры
Длина 220,5 mm Ширина 274 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 18,9807 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,9807 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES6M-2 10U / 7405299 , 0.26MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES6M-2 10U / 7405299 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GES6M-2 10U / 7405299 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES6M-2 10U / 7405299 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, tensioning bracket GESM-2 , 0.03MB , pdf
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм