Элемент регулируемого угла 60 A2

Артикул, номер 6225460 | EAN 4012196567218

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 60 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Размер R 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,6842 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6842 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBE 620 A2 200 mm 1,5 mm 6225460
1 Штук
LGBE 630 A2 300 mm 1,5 mm 6225462
1 Штук
LGBE 640 A2 400 mm 1,5 mm 6225464
1 Штук
LGBE 650 A2 500 mm 1,5 mm 6225466
1 Штук
LGBE 660 A2 600 mm 1,5 mm 6225468
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Штук
Шарнирный соединитель А2 Шарнирный соединитель А2 LGVG 60 A2 6208947
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBE 620 A2 / 6225460 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBE 620 A2 / 6225460 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBE 620 A2 / 6225460 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBE 620 A2 / 6225460 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBE 620 A2 / 6225460 , 0.13MB , pdf

LGBE 620 A2 / 6225460
Загрузить