Элемент угловой секции 110 FS

Артикул, номер 6098475 | EAN 4012195242512

Описание продукта
Описание продукта
Элемент угловой секции для листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер h 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,6471 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,6471 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WEAS 110 FS 6098475
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WEAS 110 FS / 6098475 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WEAS 110 FS / 6098475 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WEAS 110 FS / 6098475 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WEAS 110 FS / 6098475 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WEAS 110 FS / 6098475 , 0.12MB , pdf

WEAS 110 FS / 6098475
Загрузить