Фальцевая и соединительная клемма для листового металла толщиной до 5 мм, Cu

Артикул, номер 5317479 | EAN 4012195420972

5317479 / 274 CU
Rd 8 mm
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Толщина листового металла до 5 мм
• Для прокладки провода параллельно и перпендикулярно металлическому листу
• 4 винта с шестигранной головкой M6 x 16
• Соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Фальцевая клемма
Диапазон зажима макс. 5 mm
Материал Медь
Посадка Rd 8 mm
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Размеры

Высота 24 mm
Длина 66 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4992 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4992 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
274 CU Rd 8 mm 5 mm 5317479
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 274 CU / 5317479 , 0.12MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 274 CU / 5317479 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 274 CU / 5317479 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 274 CU / 5317479 , 0.12MB , pdf

274 CU / 5317479
Загрузить