Фальцевая клемма 12 мм

Артикул, номер 5304407 | EAN 4012195416357

Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Толщина фланца до 12 мм
• С предварительно смонтированным стопорным контактным зажимным винтом 5000
• 2 винта с шестигранной головкой M8 х 20, винты из горячеоцинкованной стали
• Корпус клеммы из горячеоцинкованного ковкого чугуна
• Возможен монтаж круглого провода параллельно или перпендикулярно конструкции
• Соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Зажимной болт
Вид соединителя Клеммное соединение
Диапазон зажима макс. 12 mm
Материал Стальное литье
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 12mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Размеры

Высота 43,5 mm
Длина 55 mm
Размер t 20 mm
Размер L 55 mm
Ширина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5329 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5329 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Диапазон зажима мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5004 DIN-FT 12 Rd 8-10 mm 12 mm - 5304407
10 Штук
5004 DIN-FT 20 Rd 8-10 mm 20 mm 10 mm 5304504
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5004 DIN-FT 12 / 5304407 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5004 DIN-FT 12 / 5304407 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5004 DIN-FT 12 / 5304407 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5004 DIN-FT 12 / 5304407 , 0.12MB , pdf

5004 DIN-FT 12 / 5304407
Загрузить