Указание: Этот товар снят с производства.

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 5 мм

Артикул, номер 5317452 | EAN 4012195420910

5317452 / 271 CU
Rd 8-10 mm
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для фальца толщиной до 5 мм;

• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;

• с 4 шестигранными болтами M6 x 12;

• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).


  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Фальцевая клемма
Диапазон зажима макс. 5 mm
Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8/10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Размеры

Высота 21,5 mm
Длина 64 mm
Ширина 50 mm
Все виды

Все виды

Типы Посадка Диапазон зажима макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
271 CU Rd 8-10 mm 5 mm 5317452
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 271 CU / 5317452 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 271 CU / 5317452 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 271 CU / 5317452 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 271 CU / 5317452 , 0.13MB , pdf

271 CU / 5317452
Загрузить