- Описание продукта
-
Описание продукта• для фальца толщиной до 5 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 12;
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Фальцевая клемма Диапазон зажима макс. 5 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка Rd 8-10 mm Размер 8/10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Размеры
Высота 21,5 mm Длина 64 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6783 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6783 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 271 8-10 VA / 5317481 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 271 8-10 VA / 5317481 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 271 8-10 VA / 5317481 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 271 8-10 VA / 5317481 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский