Фиксатор G

Артикул, номер 6016855 | EAN 4012197261436

6016855 / GKS 34 G
34 x 22
Сталь
гальванически оцинкованный
Описание продукта
Описание продукта
Зажим для крепления решетчатых лотков к настенным или зажимным кронштейнам.

Включает болт FRS M 6x20 с комбинированной гайкой.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 34 x 22
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0582 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0582 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKS 34 G 34 x 22 Сталь гальванически оцинкованный 6016855
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKS 34 G / 6016855 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKS 34 G / 6016855 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GKS 34 G / 6016855 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GKS 34 G / 6016855 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKS 34 G / 6016855 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKS 34 G / 6016855
Загрузить