Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок.
Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винт M12 x 50 Высота 15 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Метрическая резьба 12 Нагрузка (F) кН 5,7 kN Поверхность без обработки, дообработанный Размер 60x50 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KWS 15 A2 / 6355420 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KWS 15 A2 / 6355420 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KWS 15 A2 / 6355420 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KWS 15 A2 / 6355420 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Clamp fastening systems , 1.10MB , pdf