Указание: Этот товар снят с производства.

Фиксатор KWS A2

Артикул, номер 6355412 | EAN 4012196195435

5,7 kN
Описание продукта
Описание продукта
Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок.

Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винт M12 x 50
Высота 10 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 12
Нагрузка (F) кН 5,7 kN
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 60x50
Все виды

Все виды

Типы Высота Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KWS 10 A2 10 mm 5,7 kN 6355412
5 пар
KWS 15 A2 15 mm 5,7 kN 6355420
5 пар
KWS 20 A2 20 mm 5,7 kN 6355439
5 пар
KWS 25 A2 25 mm 5,7 kN 6355447
5 пар
Загрузки

Техническая спецификация KWS 10 A2 / 6355412 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KWS 10 A2 / 6355412 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KWS 10 A2 / 6355412 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KWS 10 A2 / 6355412 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Clamp fastening systems , 1.10MB , pdf
Загрузить

KWS 10 A2 / 6355412
Загрузить